Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei

Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
  • Mengenrabatt
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS34/115
NTS36
NTS36/125
NTS38/140
NTS38/160
NTS38/180
NTS40/140
NTS40/150
NTS40/170
NTS48/170
NTS48/180
NTS48/190
NTS48/200
NTS48/210
NTS52/220
NTS56/180
NTS56X1000
NTS60/260
NTS60X1015
NTS64/240
NTS64/280
NTS64/290
NTS68/300
NTS72/320
NTS76/320
NTS88
NTS88/380
NTS92
NTS96
NTS96X1800
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellendurchmesser [d]
(mm)
Außendurchmesser [d a]
(mm)
Gewicht
(kg)

111.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 115184,34,3

116.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160194,72,358

116.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 125194,74,61

122.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140204,64,56

122.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160204,63,12

122.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180204,61,49

131.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140214,55,5

131.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150214,54,83

131.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170214,53,29

197.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 170254,47,6

197.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180254,47,375

197.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190254,45,9

197.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200254,44,95

197.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 210254,43,97

206.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 220274,45,4

296.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180294,412,913

296.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254294,44,2

313.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2603146,795

313.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 277,813144,255

333.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 240334,411,7

333.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 280334,46,7

333.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 290334,45,4

350.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300354,47,2

636.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320374,47,6

664.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320394,411,1

818.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 410444,47,3

1,227.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 380444,412,9

859.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 430464,47,6

940.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 450484,48

1,411.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457,2484,46,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 42 Überstand Gehäuse [g](mm) 5,5

Technischer Support