Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE

Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE
  • Mengenrabatt
Transport- und Montagewerkzeug für Wälzlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEARING-MATE250-450
BEARING-MATE450-650
BEARING-MATE650-850
BEARING-MATE850-1050
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser Lager, min.
(mm)
Außendurchmesser Lager, max.
(mm)
Gewicht
(kg)

3,074.83 €

1000 4 Arbeitstage 2504506,8

3,150.35 €

1000 4 Arbeitstage 4506506,4

3,227.80 €

1000 4 Arbeitstage 6508507,4

4,084.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85010506,85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht Lager, max.(kg) 500 Einsatztemperatur, max.(°C) 160

Technischer Support