Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A
Durchmesser AU-Lager [D](mm) | 450 | Höhe [H M](mm) | 54 | Gewicht(kg) | 0,136 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Messköpfe MHA Series, radial anschraubbar, die Teilenummer ist MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHA325-0-2-3-4-N-1302-01,0M-8-1-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften