Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2 |
TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2-DIGI |
TOOL-RAILWAY-AXLE.SPINDLE-M36X900 |
TOOL-RAILWAY-AXLE.TIE-ROD-1050MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Spannung (V) | Stromart | Netzfrequenz (Hz) | Leistungsaufnahme (kw) | Max. Anlagekraft Zylinder (kN) | Max. Arbeitshub Zylinder (mm) | Betriebsdruck, max. (bar) | Arbeitshöhenbereich (mm) | Typ | Ausführung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,834.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1050 x 550 x 900 | 400 | Dreiphasenwechselstrom | 50 – 60 | 1,1 | 692 | 230 | 700 | 435 – 995 | Mobile Hydraulikvorrichtung | Standard | 155 | |
91,775.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1050 x 550 x 900 | 400 | Dreiphasenwechselstrom | 50 – 60 | 1,1 | 692 | 230 | 700 | 435 – 995 | Mobile Hydraulikvorrichtung | mit Kraft-Weg-Messung und Datenspeicher | 161 | |
2,272.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 900 x 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | |
865.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1050 x 24 x 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Spannung(V)
Stromart
Netzfrequenz(Hz)
Leistungsaufnahme(kw)
Max. Anlagekraft Zylinder(kN)
Max. Arbeitshub Zylinder(mm)
Betriebsdruck, max.(bar)
Arbeitshöhenbereich(mm)
Typ
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften