Flanschlagergehäuse GEHFL..-GG, Zweischrauben, Oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEHFL204-GG
GEHFL205-GG
GEHFL206-GG
GEHFL207-GG
GEHFL208-GG
GEHFL209-GG
GEHFL210-GG
GEHFL211-GG
GEHFL212-GG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

5.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 113 x 47 x 25,50,27

6.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52 x 130 x 270,474

8.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62 x 148 x 310,572

8.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 72 x 161 x 340,725

9.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80 x 175 x 360,86

11.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85 x 188 x 381,214

13.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 90 x 197 x 401,42

18.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 x 224 x 431,79

21.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110 x 250 x 482,494

Loading...

  1. 1

Technischer Support