Nadelrolle, NRA Series, Form A, abgerundeteten Stirnflächen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NRA1,​5X5,​8-G2/0-10
NRA1,​5X9,​8-G2/0-10
NRA1,​5X11,​8-G2/0-10
NRA1,​5X15,​8-G2/0-10
NRA1,​5X17,​8-G2/0-10
NRA1X4,​8-G2/0-10
NRA1X5,​8-G2/0-10
NRA1X6,​8-G2/0-10
NRA1X7,​8-G2/0-10
NRA2,​5X13,​8-G2/0-10
NRA2,​5X15,​8-G2/0-10
NRA2,​5X17,​8-G2/0-10
NRA2,​5X19,​8-G2/0-10
NRA2,​5X21,​8-G2/0-10
NRA2X7,​8-G2/0-10
NRA2X9,​8-G2/0-10
NRA2X11,​8-G2/0-10
NRA2X13,​8-G2/0-10
NRA2X15,​8-G2/0-10
NRA2X17,​8-G2/0-10
NRA2X19,​8-G2/0-10
NRA2X21,​8-G2/0-10
NRA2X29,​8-G2/0-10
NRA3,​5X17,​8-G2/0-10
NRA3,​5X23,​8-G2/0-10
NRA3X9,​8-G2/0-10
NRA3X11,​8-G2/0-10
NRA3X13,​8-G2/0-10
NRA3X15,​8-G2/0-10
NRA3X17,​8-G2/0-10
NRA3X19,​8-G2/0-10
NRA3X21,​8-G2/0-10
NRA3X23,​8-G2/0-10
NRA3X29,​8-G2/0-10
NRA4X11,​8-G2/0-10
NRA4X15,​8-G2/0-10
NRA4X17,​8-G2/0-10
NRA4X19,​8-G2/0-10
NRA4X21,​8-G2/0-10
NRA4X23,​8-G2/0-10
NRA4X29,​8-G2/0-10
NRA4X34,​8-G2/0-10
NRA5X19,​8-G2/0-10
NRA5X39,​8-G2/0-10
NRA5X49,​8-G2/0-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(g)

0.05 €

1000 4 Arbeitstage 1,5 x 5,80,081

0.06 €

1000 4 Arbeitstage 1,5 x 9,80,136

0.08 €

1000 4 Arbeitstage 1,5 x 11,80,164

0.11 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,5 x 15,80,219

0.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1,5 x 17,80,247

0.17 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 x 4,80,03

0.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 x 5,80,036

0.17 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 x 6,80,042

0.17 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 x 7,80,048

0.09 €

1000 4 Arbeitstage 2,5 x 13,80,532

0.09 €

1000 4 Arbeitstage 2,5 x 15,80,609

0.09 €

1000 4 Arbeitstage 2,5 x 17,80,686

0.11 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,5 x 19,80,747

0.11 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 2,5 x 21,80,824

0.06 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 7,80,192

0.06 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 9,80,242

0.06 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 11,80,282

0.08 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 13,80,329

0.08 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 15,80,381

0.08 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 17,80,439

0.09 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 19,80,488

0.09 €

1000 4 Arbeitstage 2 x 21,80,538

0.15 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 2 x 29,80,735

0.14 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,5 x 17,81,344

0.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3,5 x 23,81,798

0.09 €

100 4 Arbeitstage 3 x 9,80,544

0.11 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 11,80,655

0.11 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 13,80,739

0.11 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 15,80,85

0.11 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 17,80,988

0.12 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 19,81,099

0.12 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 21,81,176

0.14 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 23,81,321

0.17 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 x 29,81,654

0.17 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 11,81,104

0.20 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 15,81,499

0.22 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 17,81,756

0.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 19,81,953

0.25 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 21,82,151

0.26 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 23,82,348

0.32 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 29,82,94

0.34 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 4 x 34,83,434

0.32 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 19,83,052

0.60 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 39,86,135

0.88 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 5 x 49,87,554

Loading...

  1. 1

Technischer Support