Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl, axial (N) | Statische Tragzahl, axial (N) | Wanddicke [s 3] (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 10 | 33000 | 58900 | 1,5 | 2,492 | |||
0.49 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 12 | 47500 | 84800 | 1,5 | 3,58 | |||
0.49 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 12 | 23800 | 47500 | 1,5 | 2,63 | |||
0.54 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 14 | 52800 | 94200 | 1,5 | 3,888 | |||
0.66 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 14 | 26400 | 52800 | 1,5 | 1 | |||
0.66 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 16 | 70800 | 126000 | 1,5 | 5,348 | |||
0.71 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 18 | 77000 | 137000 | 1,5 | 5,68 | |||
0.74 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 18 | 38500 | 77000 | 1,5 | 4,6 | |||
0.82 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 20 | 98500 | 176000 | 1,5 | 7,7 | |||
0.89 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 20 | 49300 | 98500 | 1,5 | 5,8 | |||
0.89 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 22 | 106000 | 188000 | 1,5 | 7,98 | |||
0.92 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 22 | 52800 | 106000 | 1,5 | 6,3 | |||
1.11 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 26 | 139000 | 247000 | 1,5 | 10,9 | |||
1.11 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 26 | 69300 | 139000 | 1,5 | 7,798 | |||
1.23 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 28 | 167000 | 298000 | 1,5 | 12,68 | |||
1.28 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 28 | 83600 | 167000 | 1,5 | 9,9 | |||
1.45 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 32 | 208000 | 371000 | 1,5 | 15,7 | |||
1.48 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 32 | 104000 | 208000 | 1,5 | 11,66 | |||
1.63 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 38 | 264000 | 471000 | 1,5 | 20,9 | |||
1.69 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 38 | 132000 | 264000 | 1,5 | 15,144 | |||
1.77 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 42 | 285000 | 509000 | 1,5 | 21,76 | |||
1.85 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 42 | 143000 | 285000 | 1,5 | 17 | |||
2.51 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 48 | 349000 | 623000 | 2 | 35,8 | |||
2.60 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 48 | 174000 | 349000 | 2 | 30,6 | |||
2.74 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 52 | 372000 | 664000 | 2 | 39,8 | |||
2.80 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 52 | 186000 | 372000 | 2 | 31,56 | |||
4.08 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 62 | 468000 | 836000 | 2 | 48,46 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl, axial(N)
Statische Tragzahl, axial(N)
Wanddicke [s 3](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften