Flanschlagergehäuse FLAN..-MSB, Drei-Bolzen, Rund

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FLAN40-MSB
FLAN40-MSB-FA125
FLAN40-MSB-VA
FLAN47-MSB
FLAN47-MSB-FA125
FLAN47-MSB-VA
FLAN52-MSB
FLAN52-MSB-FA125
FLAN52-MSB-VA
FLAN62-MSB
FLAN62-MSB-FA125
FLAN62-MSB-VA
FLAN72-MSB
FLAN72-MSB-FA125
FLAN80-MSB
FLAN80-MSB-FA125
FLAN85-MSB
FLAN85-MSB-FA125
FLAN90-MSB
FLAN90-MSB-FA125
FLAN100-MSB
FLAN100-MSB-FA125
FLAN110-MSB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modellreihen Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

1.71 €

1000 4 Arbeitstage Standard39,95 x 81 x 70,066

1.71 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)39,95 x 81 x 70,066

10.34 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)39,95 x 81 x 70,067

1.92 €

1000 4 Arbeitstage Standard46,95 x 90,5 x 80,081

1.92 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)46,95 x 90,5 x 80,08

9.57 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)46,95 x 90,5 x 80,08

2.00 €

1000 4 Arbeitstage Standard51,95 x 95 x 8,70,088

2.00 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)51,95 x 95 x 8,70,087

10.97 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)51,95 x 95 x 8,70,037

2.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Standard61,95 x 90,5 x 112,70,15

2.35 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)61,95 x 90,5 x 112,70,15

11.92 €

1000 4 Arbeitstage VA (VA Ausführung aus rostfreiem Stahl)61,95 x 112,7 x 100,146

3.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Standard71,95 x 100 x 1220,17

3.06 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)71,95 x 100 x 1220,167

3.77 €

1000 4 Arbeitstage Standard79,95 x 119 x 147,50,34

3.77 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)79,95 x 119 x 147,50,34

4.18 €

1000 4 Arbeitstage Standard84,95 x 120,6 x 149,20,41

4.18 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)84,95 x 120,6 x 149,20,34

5.80 €

1000 4 Arbeitstage Standard89,95 x 155,5 x 11,70,417

5.80 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)89,95 x 127 x 155,50,405

11.26 €

1000 4 Arbeitstage Standard99,95 x 167 x 12,50,56

11.26 €

1000 4 Arbeitstage FA125 (mit Corrotect- Beschichtung)99,95 x 167 x 12,50,48

12.29 €

1000 4 Arbeitstage Standard109,95 x 176 x 120,488

Loading...

  1. 1

Technischer Support