Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-G□□ / Schlauchanschlussteil / abgewinkelt

Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-G□□ / Schlauchanschlussteil / abgewinkelt
  • Mengenrabatt
Schlauchanschlussteil gewinkelt, Zollgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146W
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148W
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186W
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchdurchmesser
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Gewinde Schienenlänge [L1]
(mm)
Schienenlänge [L2]
(mm)
Gewicht
(kg)

21.85 €

1000 4 Arbeitstage 66,5G1/416210,01

27.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 88G1/416,523,50,03

23.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65,5G1/814210,03

28.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 85,5G1/814,523,50,03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüsselweite(mm) 13 Dichtung Flachdichtend über O-Ring Schlauch steckbar

Technischer Support