Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-G□□ / Schlauchanschlussteil / gerade

Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-G□□ / Schlauchanschlussteil / gerade
  • Mengenrabatt
Schlauchanschlussteil gerade, Zollgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT148G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT186G
ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/8-SAT188G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchdurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schlauch Einstecktiefe
(mm)
Innensechskant Nennmaß
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Gewinde Schienenlänge [L1]
(mm)
Gewicht
(kg)

11.86 €

1000 4 Arbeitstage 6111647G1/415,50,01

14.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8131867G1/416,50,02

12.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6111645,5G1/8180,02

23.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8131856G1/820,50,02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtung Flachdichtend über O-Ring Schlauch steckbar

Technischer Support