Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-M□□ / Schlauchanschlussteil / gerade / metrisch

Anschlussstücke für Schmierstoffgeber / ARCALUB-X.TUBEFIT-M□□ / Schlauchanschlussteil / gerade / metrisch
  • Mengenrabatt
Schlauchanschlussteil gerade, metrisches Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-X.TUBEFIT-M3-SAT034G-S
ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT064G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M6-SAT066G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT086G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M8X1-SAT088G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT104G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT106G
ARCALUB-X.TUBEFIT-M10X1-SAT108G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlauchdurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schlauch Einstecktiefe
(mm)
Innensechskant Nennmaß
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Dichtung Gewinde Schienenlänge [L1]
(mm)
Gewicht
(kg)

20.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4-151,55Flachdichtend über O-RingM3x0,816,50,01

11.29 €

1000 4 Arbeitstage 6-162,54Flachdichtend über O-RingM5x0,818,5 0,01

13.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4-152,57Flachdichtend über O-RingM6x116,50,015

14.06 €

1000 4 Arbeitstage 6-162,54Flachdichtend über O-RingM6x118,5 0,01

12.80 €

1000 4 Arbeitstage 6111644metallisch dichtend über GewindeM8x125,5 0,01

19.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8111847Flachdichtend über O-RingM8x120,50,02

13.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4-142,58metallisch dichtend über GewindeM10x114,50,015

14.06 €

1000 4 Arbeitstage 6111648metallisch dichtend über GewindeM10x125,5 0,01

15.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8131856Flachdichtend über O-RingM10x120,50,02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauch steckbar

Technischer Support