Fitting für Schmierstoffgeber / ARCALUB-C1.CONNECT-45-G□□ / Verbindungsstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCALUB-C1.CONNECT-45-G1/4-IA
ARCALUB-C1.CONNECT-90-G1/4-IA
ARCALUB-C1.CONNECT-G1/4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Schienenlänge [L]
(mm)
Gewinde Typ Gewicht
(kg)

18.80 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 30 x 30 x 20-R1/445 °0,035

25.25 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 40 x 30 x 25-R1/490 °0,035

11.34 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 22 x 20 x 2022--0,03

Loading...

  1. 1

Technischer Support