Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Generator [LxBxH] (mm³) | Leistung (kW) | Stromstärke (A) | Spannung (V) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,381.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 16 | 400 | 46 | ||
74,381.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 14 | 450 | 46 | ||
74,381.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 12 | 500 | 46 | ||
74,381.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 10 | 600 | 46 | ||
83,681.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 32 | 400 | 46 | ||
83,681.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 30 | 450 | 46 | ||
83,681.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 28 | 500 | 46 | ||
83,681.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 23 | 600 | 46 | ||
124,601.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 63 | 400 | 78 | ||
124,601.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 59 | 450 | 78 | ||
124,601.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 55 | 500 | 78 | ||
124,601.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 45 | 600 | 78 |
Loading...
MF Frequenzbereich(kHz) | 10 – 25 | Displayabmessung | 3,5” | Netzfrequenz(Hz) | 50 – 60 |
---|---|---|---|---|---|
Stromart | Dreiphasenwechselstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Generator [LxBxH](mm³)
Leistung(kW)
Stromstärke(A)
Spannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften