Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Abmessung Generator [LxBxH] (mm³) | Leistung (kW) | Stromstärke (A) | Displayabmessung | Spannung (V) | Stromart | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,896.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 320 x 350 x 150 | 3,5 | 16 | 4,3” | 230 | Wechselstrom | 7,85 | ||
91,121.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 16 | 7” | 400 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 14 | 7” | 450 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 12 | 7” | 500 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
91,121.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 10 | 10 | 7” | 600 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 32 | 7” | 400 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 30 | 7” | 450 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 28 | 7” | 500 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
100,421.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 300 x 600 | 22 | 23 | 7” | 600 | Dreiphasenwechselstrom | 46 | ||
145,061.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 63 | 7” | 400 | Dreiphasenwechselstrom | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 59 | 7” | 450 | Dreiphasenwechselstrom | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 55 | 7” | 500 | Dreiphasenwechselstrom | 78 | ||
145,061.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 600 x 650 x 580 | 44 | 45 | 7” | 600 | Dreiphasenwechselstrom | 78 |
Loading...
MF Frequenzbereich(kHz) | 10 – 25 | Netzfrequenz(Hz) | 50 – 60 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abmessung Generator [LxBxH](mm³)
Leistung(kW)
Stromstärke(A)
Displayabmessung
Spannung(V)
Stromart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften