Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Kabeldurchmesser (mm) | Schienenlänge [L] (m) | Min. Wickeldurchmesser (ca.) (mm) | Max. zulässige Anwärmtemperatur (°C) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,348.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 10 | 75 | 180 | 3 | ||
5,952.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | 10 | 120 | 300 | 6 | ||
3,906.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 15 | 75 | 180 | 5 | ||
5,580.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 450 x 340 x 160 | 15 | 15 | 100 | 180 | 7 | ||
7,812.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 450 x 340 x 160 | 20 | 15 | 120 | 300 | 9 | ||
4,464.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 20 | 75 | 180 | 7 | ||
6,696.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15 | 20 | 100 | 180 | 9 | ||
9,672.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 20 | 20 | 120 | 300 | 12 | ||
5,115.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 25 | 75 | 180 | 9 | ||
7,812.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 450 x 340 x 160 | 15 | 25 | 100 | 180 | 11 | ||
11,532.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 560 x 370 x 190 | 20 | 25 | 120 | 300 | 16 | ||
5,766.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 12 | 30 | 75 | 180 | 11 | ||
8,928.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15 | 30 | 100 | 180 | 14 | ||
13,392.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 560 x 370 x 190 | 20 | 30 | 120 | 300 | 18 | ||
10,044.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15 | 35 | 100 | 180 | 17 | ||
12,052.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 15 | 40 | 100 | 180 | 20 |
Loading...
für Generatoren mit Leistung, max. ...(kW) | 22 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Kabeldurchmesser(mm)
Schienenlänge [L](m)
Min. Wickeldurchmesser (ca.)(mm)
Max. zulässige Anwärmtemperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften