Mittelfrequenz Induktor für 44kW Generatoren

Mittelfrequenz Induktor für 44kW Generatoren
  • Mengenrabatt
Flexibler MF Induktor, Ø 19mm and 28mm for 44kW Generatoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MF-INDUCTOR-44KW-15M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-15M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-20M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-25M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-30M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-30M-D28-300C
MF-INDUCTOR-44KW-35M-D19-180C
MF-INDUCTOR-44KW-40M-D19-180C
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Schienenlänge [L]
(m)
Min. Wickeldurchmesser (ca.)
(mm)
Max. zulässige Anwärmtemperatur
(°C)
Gewicht
(kg)

7,161.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 191514018016

9,207.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 281522030017

8,928.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 192014018020

11,532.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 282022030023

10,695.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 192514018024

13,857.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 282522030029

12,462.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193014018028

16,182.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 283022030034

14,229.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193514018032

16,609.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 194014018036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

für Generatoren mit Leistung, max. ...(kW) 44

Technischer Support