Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zähnezahl | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | Schlüsselweite (mm) | da (mm) | db (mm) | Schienenlänge [L1] (mm) | Schienenlänge [L2] (mm) | Schienenlänge [L3] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Kettentyp nach ISO 606 | Typ | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31,2 | 45,7 | 61,4 | 49,07 | 08 A/B-2 | - | 0,4 | ||
624.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31,2 | 45,7 | 61,4 | 51,37 | 10 A/B-2 | - | 0,4 | ||
688.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 29 | 5 | 15 | 24 | 53 | 39 | 31,2 | 45,7 | 61,4 | 49,07 | 10 A/B-2 | mit Federblech | 0,4 | ||
694.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 36 | 31,2 | 45,7 | 61,4 | 49,78 | 12 B-2 | - | 0,4 | ||
753.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 29 | 5 | 15 | 24 | 55 | 39 | 31,2 | 45,7 | 61,4 | 51,37 | 12 B-2 | mit Federblech | 0,4 | ||
887.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30,7 | 50,7 | 71,4 | 66,37 | 16 B-2 | - | 0,5 | ||
926.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 10 | 30 | 24 | 75 | 48 | 30,7 | 50,7 | 71,4 | 66,37 | 16 B-2 | mit Federblech | 0,5 |
Loading...
Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | 7 m/s | Schmierstoff | Öl | Schmierstoffzufuhr | radial |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | 0 °C … +60 °C | Bauform | Duplex (zweireihig) | Werkstoff | Ritzel: Kunststoff, Rolle: offenzelliger PU-Schaum |
Verwendung | Schmierung von Ketten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zähnezahl
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
Schlüsselweite(mm)
da(mm)
db(mm)
Schienenlänge [L1](mm)
Schienenlänge [L2](mm)
Schienenlänge [L3](mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Kettentyp nach ISO 606
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften