Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptabmessung (mm) | Zähnezahl | Kettentyp nach ISO 606 | Typ | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 x 60 x 80 | 12 | 08AB1 | - | 0,3 | - | ||
446.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 60 x 80 | 12 | 08AB1 | mit Federblech | 0,3 | - | ||
431.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 x 60 x 80 | 10 | 10AB1 | - | 0,3 | - | ||
497.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 60 x 80 | 10 | 10AB1 | mit Federblech | 0,3 | - | ||
416.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 x 60 x 80 | 8 | 12B1 | - | - | 300 | ||
521.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 x 80 x 90 | 8 | 16B1 | - | 0,4 | - | ||
562.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 x 80 x 90 | 8 | 16B1 | mit Federblech | 0,4 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptabmessung(mm)
Zähnezahl
Kettentyp nach ISO 606
Typ
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften