Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zähnezahl | B (mm) | da (mm) | Schienenlänge [L] (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | Modul (mm) | Schrägungswinkel | Bauform | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,332.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 39 | 46,4 | 36 | 1.5 | - | geradverzahnt | 0,5 | ||
493.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 41,2 | 46,4 | 38,2 | 1.5 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
493.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 15 | 41,2 | 46,4 | 38,2 | 1.5 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
360.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 38 | 51,4 | 34 | 2 | - | geradverzahnt | 0,3 | ||
364.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 40,1 | 51,4 | 36,08 | 2 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,3 | ||
364.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 40,1 | 51,4 | 36,08 | 2 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,3 | ||
446.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 57 | 61,4 | 51 | 3 | - | geradverzahnt | 0,4 | ||
457.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 60,1 | 61,4 | 54,11 | 3 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,4 | ||
457.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 60,1 | 61,4 | 54,11 | 3 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,4 | ||
785.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 76 | 71,4 | 68 | 4 | - | geradverzahnt | 0,5 | ||
504.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 80,2 | 71,4 | 72,15 | 4 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
504.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 40 | 80,2 | 71,4 | 72,15 | 4 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,5 | ||
554.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 50 | 95 | 81,4 | 85 | 5 | - | geradverzahnt | 0,6 | ||
613.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 50 | 100,2 | 81,4 | 90,19 | 5 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,6 | ||
613.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 50 | 100,2 | 81,4 | 90,19 | 5 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,6 | ||
605.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 60 | 114 | 91,4 | 102 | 6 | - | geradverzahnt | 0,7 | ||
671.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 60 | 120,2 | 91,4 | 108,23 | 6 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,7 | ||
671.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 60 | 120,2 | 91,4 | 108,23 | 6 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,7 | ||
846.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 80 | 152 | 111 | 136 | 8 | - | geradverzahnt | 0,8 | ||
909.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 80 | 160,3 | 111 | 144,3 | 8 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,8 | ||
909.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 80 | 160,3 | 111 | 144,3 | 8 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,8 | ||
1,574.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 190 | 131 | 170 | 10 | - | geradverzahnt | 0,9 | ||
1,397.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 200,4 | 131 | 180,38 | 10 | 19,53 ° | linkssteigend schrägverzahnt | 0,9 | ||
1,397.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 100 | 200,4 | 131 | 180,38 | 10 | 19,53 ° | rechtssteigend schrägverzahnt | 0,9 |
Loading...
Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | 5 m/s | Schmierstoff | Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoffzufuhr | radial |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur(°C) | -30 °C ... +140 °C | Werkstoff | offenzelliger PU-Schaum | Verwendung | Nachschmierung von Verzahnungen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zähnezahl
B(mm)
da(mm)
Schienenlänge [L](mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Modul(mm)
Schrägungswinkel
Bauform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften