Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6317-RSR-C3
[D] Aussendurchmesser(mm) | 180 | [B] Breite(mm) | 41 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 141000 | Radiale Belastbarkeit(N) | 97000 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 2350 1/min |
Gewicht(kg) | 4,35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 63..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 6317-RSR-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6317-RSR-C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften