Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6305-TVH-C4
[D] Aussendurchmesser(mm) | 62 | [B] Breite(mm) | 17 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 23800 | Radiale Belastbarkeit(N) | 11500 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 16200 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 12300 1/min | Gewicht(g) | 231,75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 63..-TVH, einreihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 6305-TVH-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6305-TVH-C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften