Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6309-Z-C4 |
6315-Z-C4 |
6319-Z |
6319-Z-C3 |
6320-Z-C3 |
6322-Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 25 | 45 | 56000 | 31500 | 9500 1/min | 8200 1/min | C4 | 0,826 | ||
104.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 160 | 37 | 75 | 123000 | 77000 | 6300 1/min | 5800 1/min | C4 | 3,2 | ||
213.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 95 | 154000 | 113000 | 4600 1/min | 4950 1/min | CN | 5,926 | ||
213.66 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 95 | 154000 | 113000 | 4600 1/min | 4950 1/min | C3 | 5,926 | ||
257.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 47 | 100 | 177000 | 137000 | 4250 1/min | 4600 1/min | C3 | 7,301 | ||
379.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 50 | 110 | 201000 | 165000 | 3800 1/min | 4150 1/min | CN | 10,4 |
Loading...
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Berührungsfreie Deckscheibe einseitig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften