Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
63001-A-2RSR-C3 |
63004-A-2RSR-C3 |
63006-A-2RSR-C3 |
63007-A-2RSR-C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.71 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 28 | 12 | 12 | 5100 | 2370 | 15500 1/min | 29 | ||
11.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 16 | 20 | 9380 | 5030 | 9700 1/min | 86 | ||
16.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 19 | 30 | 1330 | 8280 | 7000 1/min | 162 | ||
17.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 20 | 35 | 15980 | 10280 | 6100 1/min | 207 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften