Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6409-C-2Z

Teilenummer
6409-C-2Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 120 [B] Breite(mm) 29 Bohrungsdurchmesser(mm) 45
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 83000 Radiale Belastbarkeit(N) 47500 Drehzahlbegrenzung in U / min 7200 1/min
Ref. Drehzahl U / min 7100 1/min Gewicht(kg) 1,55

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 64..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist 6409-C-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6409-C-2Z.

Technischer Support