Rillenkugellager 64..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 64..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager 64..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6409-C-M-C3

Teilenummer
6409-C-M-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 120 [B] Breite(mm) 29 Bohrungsdurchmesser(mm) 45
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 83000 Radiale Belastbarkeit(N) 47500 Drehzahlbegrenzung in U / min 11000 1/min
Ref. Drehzahl U / min 7100 1/min Gewicht(kg) 1,75

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager 64..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing, die Teilenummer ist 6409-C-M-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6409-C-M-C3.

Technischer Support