Rillenkugellager 64..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Rillenkugellager 64..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Rillenkugellager 64..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6413-M-C4
6414-M-C4
6415-M-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

211.75 €

1000 4 Arbeitstage 1603765123000770008200 1/min5600 1/min3,985

277.75 €

1000 4 Arbeitstage 1804270141000970006600 1/min5200 1/min5,81

301.49 €

1000 4 Arbeitstage 1904575141000970006600 1/min5600 1/min7

Loading...

  1. 1

Technischer Support