Rillenkugellager 68, Edelstahl, einreihig, Dichtung beidseitig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S681-X-2Z-HLC
S686-2RSR-HLC
S688-2RSR-HLC
S689-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(g)

7.77 €

10000 4 Arbeitstage 1,5 x 4 x 230

6.29 €

10000 4 Arbeitstage 6 x 13 x 53,65

6.43 €

10000 4 Arbeitstage 8 x 16 x 54,051

6.48 €

10000 4 Arbeitstage 9 x 17 x 55

Loading...

  1. 1

Technischer Support