Rillenkugellager S60, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager S60, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S60, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S604-HLC
S606-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(g)

5.46 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 124467021669000 1/min55000 1/min20

5.42 €

10000 4 Arbeitstage 1766192067048000 1/min41000 1/min5

Loading...

  1. 1

Technischer Support