Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S60..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S608-2RSR-HLC
S609-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

7.25 €

10000 4 Arbeitstage 2282800109022000 1/min12,6

12.42 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage 2492850115019300 1/min16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 7

Technischer Support