Rillenkugellager F619..-2RSR, einreihig, mit Flansch, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F61901-2RSR-HLC

Teilenummer
F61901-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.86 €

10000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 24 [B] Breite(mm) 6 Bohrungsdurchmesser(mm) 6
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2890 Radiale Belastbarkeit(N) 1460 Gewicht(g) 13,2

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager F619..-2RSR, einreihig, mit Flansch, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist F61901-2RSR-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F61901-2RSR-HLC.

Technischer Support