Rillenkugellager F619..-2Z, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F61900-2Z-HLC

Teilenummer
F61900-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.42 €

100 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 22 [B] Breite(mm) 6 Bohrungsdurchmesser(mm) 6
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2700 Radiale Belastbarkeit(N) 1270 Gewicht(g) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager F619..-2Z, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig, die Teilenummer ist F61900-2Z-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F61900-2Z-HLC.

Technischer Support