Rillenkugellager MR..-2Z, einreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR137-2Z-HLC

Teilenummer
MR137-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

10000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 13 [B] Breite(mm) 4 Bohrungsdurchmesser(mm) 7
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 541 Radiale Belastbarkeit(N) 276 Drehzahlbegrenzung in U / min 64000 1/min
Gewicht(g) 2,01

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager MR..-2Z, einreihig, die Teilenummer ist MR137-2Z-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR137-2Z-HLC.

Technischer Support