Rillenkugellager S617..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S617..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S617..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S61700-2RSR-HLC
S61702-2RSR-HLC
S61705-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

24.82 €

10000 4 Arbeitstage 151072934823900 1/min1,9

27.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 211579746515900 1/min3,6

53.45 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 32259316709800 1/min7,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 4

Technischer Support