Rillenkugellager S618..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S618..-2RSR, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
Rillenkugellager S618..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S61800-2RSR-HLC
S61801-2RSR-HLC
S61802-2RSR-HLC
S61803-2RSR-HLC
S61804-2RSR-HLC
S61805-2RSR-HLC
S61806-2RSR-HLC
S61807-2RSR-HLC
S61808-2RSR-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

16.09 €

10000 4 Arbeitstage 19510146067221000 1/min5,6

16.23 €

10000 4 Arbeitstage 21512163083418100 1/min6,5

16.40 €

10000 4 Arbeitstage 245151760101015000 1/min7,6

18.35 €

10000 4 Arbeitstage 265171900117013500 1/min8,2

20.92 €

1000 4 Arbeitstage 327203410197011500 1/min18

24.08 €

1000 4 Arbeitstage 37725366023509500 1/min24

34.86 €

1000 4 Arbeitstage 42730378027508100 1/min27

39.95 €

1000 4 Arbeitstage 47735403030607000 1/min32

45.98 €

1000 4 Arbeitstage 52740419033406200 1/min35

Loading...

  1. 1

Technischer Support