Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S61800-2Z-HLC |
S61801-2Z-HLC |
S61802-2Z HLC |
S61804 -2Z-HLC |
S61805-2Z-HLC |
S61806-2Z-HLC |
S61808-2Z-HLC |
S61809-2Z-HLC |
S61810-2Z-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 19 | 5 | 10 | 1460 | 672 | 46000 1/min | 5,6 | ||
16.23 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 21 | 5 | 12 | 1630 | 834 | 42500 1/min | 6,5 | ||
16.40 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 24 | 5 | 15 | 1760 | 1010 | 38000 1/min | 7,6 | ||
20.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 7 | 20 | 3410 | 1970 | 28500 1/min | 18 | ||
24.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 7 | 25 | 3660 | 2350 | 24000 1/min | 24 | ||
34.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 7 | 30 | 3780 | 2750 | 20800 1/min | 27 | ||
45.98 € | 50000 | 4 Arbeitstage | 52 | 7 | 40 | 4190 | 3340 | 16400 1/min | 35 | ||
63.43 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 58 | 7 | 45 | 5280 | 4300 | 14500 1/min | 36 | ||
88.55 € | 25000 | 4 Arbeitstage | 65 | 7 | 50 | 5250 | 4610 | 12900 1/min | 52 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften