Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S61900-2RSR-HLC |
S61901-2RSR-HLC |
S61902-2RSR-HLC |
S61903-2RSR-HLC |
S61904-2RSR-HLC |
S61905-2RSR-HLC |
S61906-2RSR-HLC |
S61907-2RSR-HLC |
S61908-2RSR-HLC |
S61909-2RSR-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.48 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 6 | 10 | 2290 | 1020 | 19200 1/min | 10,001 | ||
15.63 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 24 | 6 | 12 | 2460 | 1170 | 16700 1/min | 12 | ||
17.17 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 28 | 7 | 15 | 3680 | 1800 | 14200 1/min | 18 | ||
17.54 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 7 | 17 | 3900 | 2050 | 12700 1/min | 20 | ||
20.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 37 | 9 | 20 | 5420 | 2950 | 10600 1/min | 27 | ||
27.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 9 | 25 | 5960 | 3640 | 8700 1/min | 47 | ||
35.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 9 | 30 | 7700 | 5000 | 7600 1/min | 54 | ||
47.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 10 | 35 | 9250 | 6200 | 6300 1/min | 80 | ||
50.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 12 | 40 | 12000 | 9900 | 5700 1/min | 155 | ||
66.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 12 | 45 | 11990 | 8697 | 5100 1/min | 135 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften