Rillenkugellager S619..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S619..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S619..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S61900-2Z-HLC
S61901-2Z-HLC
S61902-2Z-HLC
S61905-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

15.48 €

10000 4 Arbeitstage 226102290102041000 1/min10

15.63 €

10000 4 Arbeitstage 246122490117038000 1/min113

17.17 €

1000 4 Arbeitstage 287153680180032000 1/min17

28.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 429255960364020500 1/min47

Loading...

  1. 1

Technischer Support