Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S623-HLC
[D] Aussendurchmesser(mm) | 10 | [B] Breite(mm) | 4 | Bohrungsdurchmesser(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Dynamische Tragzahl (radial)(N) | 538 | Radiale Belastbarkeit(N) | 175 | Drehzahlbegrenzung in U / min | 84000 1/min |
Ref. Drehzahl U / min | 67000 1/min | Gewicht(g) | 1,45 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager S62, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, die Teilenummer ist S623-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S623-HLC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften