Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S6205-2RSR-HLC-C3 |
S6206-2RSR-HLC-C3 |
S624-2RSR-HLC |
S625-2RSR-HLC |
S626-2RSR-HLC |
S627-2RSR-HLC |
S628-2RSR-HLC |
S629-2RSR-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 52 | 15 | 25 | 11900 | 6300 | 7900 1/min | 128 | ||
39.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 16 | 30 | 16500 | 9070 | 6600 1/min | 211 | ||
5.05 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 4 | 1110 | 388 | 38500 1/min | 3,26 | |
5.17 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 1470 | 536 | 31500 1/min | 5,1 | ||
5.97 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 1990 | 711 | 26500 1/min | 8,65 | ||
6.00 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 7 | 2800 | 1090 | 22000 1/min | 12,28 | ||
10.14 € | 100 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 8 | 8 | 2830 | 1130 | 20900 1/min | 18 | |
9.72 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 9 | 3890 | 1570 | 18400 1/min | 21,8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften