Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S623-2Z-HLC |
S624-2Z-HLC |
S625-2Z-HLC |
S626-2Z-HLC |
S627-2Z-HLC |
S629-2Z-HLC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 10 | 4 | 3 | 538 | 175 | 84000 1/min | 67000 1/min | 1,9 | ||
4.17 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 13 | 5 | 4 | 1110 | 388 | 61000 1/min | 45500 1/min | 4,7 | ||
4.52 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 16 | 5 | 5 | 1470 | 536 | 53000 1/min | 36000 1/min | 5,1 | ||
5.17 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 19 | 6 | 6 | 1990 | 711 | 45500 1/min | 33000 1/min | 8,65 | ||
5.25 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 22 | 7 | 7 | 2800 | 1090 | 40000 1/min | 28500 1/min | 13,1 | ||
8.45 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 9 | 3890 | 1570 | 34500 1/min | 24400 1/min | 21,4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften