Rillenkugellager S63..-2Z, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S635-2Z-HLC

Teilenummer
S635-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.88 €

10000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 19 [B] Breite(mm) 6 Bohrungsdurchmesser(mm) 5
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1990 Radiale Belastbarkeit(N) 711 Drehzahlbegrenzung in U / min 45500 1/min
Ref. Drehzahl U / min 29500 1/min Gewicht(g) 8,89

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager S63..-2Z, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien, die Teilenummer ist S635-2Z-HLC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S635-2Z-HLC.

Technischer Support