Rillenkugellager S68, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien

Rillenkugellager S68, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, korrosionsbeständige Materialien
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S68, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S681-HLC
S682-HLC
S683-HLC
S685-HLC
S686-HLC
S687-HLC
S688-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

6.57 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 3119627198000 1/min0,032

6.75 €

10000 4 Arbeitstage 51,5214440162000 1/min0,15

5.25 €

10000 4 Arbeitstage 72326590122000 1/min0,32

5.42 €

10000 4 Arbeitstage 113560922684000 1/min1,18

5.46 €

10000 4 Arbeitstage 133,5692035072000 1/min1,87

5.52 €

10000 4 Arbeitstage 143,5799940968000 1/min2,03

5.58 €

10000 4 Arbeitstage 1648107047263000 1/min3,11

Loading...

  1. 1

Technischer Support