Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager S68..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S682-2Z-HLC
S683-2Z-HLC
S684-2Z-HLC
S685-2Z-HLC
S686-2Z-HLC
S687-2Z-HLC
S688-2Z-HLC
S689-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

7.45 €

10000 4 Arbeitstage 52,3214440137000 1/min0,2

5.77 €

10000 4 Arbeitstage 73326590103000 1/min0,45

5.37 €

10000 4 Arbeitstage 94454518181000 1/min1

5.97 €

10000 4 Arbeitstage 115560922671000 1/min1,93

6.00 €

10000 4 Arbeitstage 135692035061000 1/min2,68

6.09 €

10000 4 Arbeitstage 145799940958000 1/min5

6.14 €

10000 4 Arbeitstage 1658107047240000 1/min5

6.52 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1759113053151000 1/min3,41

Loading...

  1. 1

Technischer Support