Rillenkugellager S69..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig

Rillenkugellager S69..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig
Rillenkugellager S69..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S692-2Z-HLC
S693-2Z-HLC
S694-2Z-HLC
S695-2Z-HLC
S696-2Z-HLC
S698-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Gewicht
(g)

4.48 €

10000 4 Arbeitstage 63228179112000 1/min0,55

4.71 €

10000 4 Arbeitstage 84347514387000 1/min0,8

4.75 €

10000 4 Arbeitstage 114481527769000 1/min1,75

4.83 €

10000 4 Arbeitstage 134591634463000 1/min2,31

5.17 €

10000 4 Arbeitstage 1556114041457000 1/min4,6

5.85 €

10000 4 Arbeitstage 1968190072946000 1/min7,57

Loading...

  1. 1

Technischer Support