Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Geteilter Innenring
  • Mengenrabatt
Vierpunktlager QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ206-XL-N2-MPA-T42B
QJ207-XL-N2-MPA-T42A
QJ208-XL-N2-MPA-T42B
QJ209-XL-N2-MPA-T42F
QJ210-XL-N2-MPA-T42B
QJ211-XL-N2-MPA-T42A
QJ211-XL-N2-MPA-T42F
QJ212-XL-N2-MPA-T42A
QJ212-XL-N2-MPA-T42F
QJ213-XL-N2-MPA-T42A
QJ214-XL-N2-MPA-T42F
QJ216-XL-N2-MPA-T42A
QJ217-XL-N2-MPA-T42A
QJ217-XL-N2-MPA-T42F
QJ218-XL-N2-MPA-T42A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Radialluft Gewicht
(kg)

55.69 €

1000 4 Arbeitstage 721635375002750023200 1/min10200 1/minAxialluft CN (besondere)0,24

62.71 €

1000 4 Arbeitstage 721735450003550019800 1/min8500 1/minAxialluft C2 (besondere)0,34

66.77 €

1000 4 Arbeitstage 801840580004650017500 1/min7500 1/minAxialluft CN (besondere)0,440

73.37 €

1000 4 Arbeitstage 851945630005300016200 1/min7000 1/minAxialluft CN (besondere)0,495

82.02 €

1000 4 Arbeitstage 902050620005600015200 1/min6700 1/minAxialluft CN (besondere)0,57

106.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1002155770007100013600 1/min5900 1/minAxialluft C2 (besondere)0,746

101.43 €

1000 4 Arbeitstage 1002155770007100013600 1/min5900 1/minAxialluft CN (besondere)0,746

131.34 €

1000 4 Arbeitstage 1102260940008700012300 1/min5400 1/minAxialluft C2 (besondere)0,942

131.34 €

1000 4 Arbeitstage 1102260940008700012300 1/min5400 1/minAxialluft CN (besondere)0,942

157.58 €

1000 4 Arbeitstage 120236510600010400011300 1/min4900 1/minAxialluft C2 (besondere)1,2

176.17 €

1000 4 Arbeitstage 125247011800011400010700 1/min4700 1/minAxialluft CN (besondere)1,34

241.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14026801360001370009400 1/min4250 1/minAxialluft C2 (besondere)1,728

301.46 €

1000 4 Arbeitstage 15028851580001600008800 1/min4050 1/minAxialluft C2 (besondere)2,2

301.46 €

1000 4 Arbeitstage 15028851580001600008800 1/min4050 1/minAxialluft CN (besondere)2,2

311.06 €

1000 4 Arbeitstage 16030901810001850008200 1/min3850 1/minAxialluft C2 (besondere)2,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support