Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, Geteilter Innenring

Vierpunktlager QJ3, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, Geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ3..-XL-TVP, X-life, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QJ306-XL-TVP-T42A
QJ307-XL-TVP-T42A
QJ308-XL-TVP-T42A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min Ref. Drehzahl U / min Gewicht
(kg)

49.62 €

1000 4 Arbeitstage 721930610004300013100 1/min7600 1/min0,366

57.54 €

1000 4 Arbeitstage 802135650005100011900 1/min7000 1/min0,499

63.20 €

1000 4 Arbeitstage 902340900006900010200 1/min6200 1/min0,675

Loading...

  1. 1

Technischer Support