Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QJ316-N2-MPA-T42A |
QJ316-N2-MPA-T42F |
QJ317-N2-MPA-T42A |
QJ319-N2-MPA-T42A |
QJ320-N2-MPA-T42A |
QJ322-N2-MPA-T42A |
QJ330-N2-MPA-T42F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Ref. Drehzahl U / min | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 39 | 80 | 226000 | 220000 | 7000 1/min | 3750 1/min | 4,463 | ||
311.06 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 39 | 80 | 226000 | 220000 | 7000 1/min | 3750 1/min | 4,65 | ||
434.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 41 | 85 | 248000 | 255000 | 6600 1/min | 3550 1/min | 5,53 | ||
645.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 200 | 45 | 95 | 285000 | 315000 | 5900 1/min | 3250 1/min | 7,45 | ||
708.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 215 | 47 | 100 | 325000 | 365000 | 5400 1/min | 3000 1/min | 8,7 | ||
962.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 240 | 50 | 110 | 345000 | 415000 | 4950 1/min | 2700 1/min | 11,79 | ||
1,882.37 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 65 | 150 | 510000 | 730000 | 3650 1/min | 1870 1/min | 28 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Ref. Drehzahl U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften