Spindellager B719 Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B71908-2RSD-T-P4S-DCEBM
B71914-EDLR-T-P4S-DUL
B71916-EDLR-T-P4S-UL
B71919-EDLR-T-P4S-UL
B71920-EDLR-T-P4S-UL
B71960-EDLR-T-P4S-UL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

375.97 €

1000 4 Arbeitstage Abgedichteter Ausführung40 x 62 x 240,217

605.40 €

1000 4 Arbeitstage Ungedichteter Ausführung70 x 100 x 320,654

336.42 €

1000 4 Arbeitstage Ungedichteter Ausführung80 x 110 x 160,355

459.66 €

1000 4 Arbeitstage Ungedichteter Ausführung95 x 130 x 180,548

500.45 €

1000 4 Arbeitstage Ungedichteter Ausführung100 x 140 x 200,77

7,209.68 €

1000 4 Arbeitstage Ungedichteter Ausführung300 x 420 x 5619,1

Loading...

  1. 1

Technischer Support