Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Begrenzung der Öl in U / min | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.94 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 26 | 8 | 10 | 1900 | 1100 | 150000 1/min | 90000 1/min | 20,8 | ||
181.42 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 28 | 8 | 12 | 1860 | 1120 | 130000 1/min | 80000 1/min | 23,1 | ||
185.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 32 | 9 | 15 | 2600 | 1700 | 110000 1/min | 70000 1/min | 30 | ||
190.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 17 | 2650 | 1830 | 95000 1/min | 63000 1/min | 41,6 | ||
196.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 42 | 12 | 20 | 4300 | 3200 | 80000 1/min | 53000 1/min | 73 | ||
200.05 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 12 | 25 | 5800 | 2800 | 67000 1/min | 56000 1/min | 83 | ||
212.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 13 | 30 | 8300 | 4050 | 75000 1/min | 48000 1/min | 120 | ||
225.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 62 | 14 | 35 | 6400 | 5850 | 50000 1/min | 34000 1/min | 148 | ||
277.29 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 68 | 15 | 40 | 6800 | 6550 | 45000 1/min | 30000 1/min | 197 | ||
306.85 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 16 | 45 | 12300 | 5200 | 53000 1/min | 34000 1/min | 239 | ||
337.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 50 | 9150 | 9150 | 38000 1/min | 24000 1/min | 260 | ||
369.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 18 | 55 | 12900 | 13200 | 36000 1/min | 22000 1/min | 375,34 | ||
407.62 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 95 | 18 | 60 | 13400 | 14000 | 34000 1/min | 20000 1/min | 412 | ||
450.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 18 | 65 | 13700 | 15000 | 34000 1/min | 20000 1/min | 424 | ||
523.78 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 20 | 70 | 18000 | 19600 | 30000 1/min | 18000 1/min | 586 | ||
552.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 115 | 20 | 75 | 18200 | 20100 | 28000 1/min | 17000 1/min | 617 | ||
613.71 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 125 | 22 | 80 | 21600 | 24500 | 26000 1/min | 16000 1/min | 839 | ||
663.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 130 | 22 | 85 | 22000 | 25000 | 24000 1/min | 15000 1/min | 880 | ||
754.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 140 | 24 | 90 | 26000 | 30000 | 22000 1/min | 14000 1/min | 1137 | ||
816.89 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 145 | 24 | 95 | 26000 | 31000 | 20000 1/min | 13000 1/min | 1231 | ||
883.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 150 | 24 | 100 | 26500 | 31500 | 19000 1/min | 12000 1/min | 1234 | ||
1,046.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 170 | 28 | 110 | 34500 | 42000 | 18000 1/min | 11000 1/min | 1973 | ||
1,175.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 180 | 28 | 120 | 35500 | 4450000 | 17000 1/min | 10000 1/min | 2122 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Begrenzung der Öl in U / min
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften