Miniatur-Kugellage MR Series, Stahl, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR52-2Z-HLC
MR63-2Z-HLC
MR74-2Z-HLC
MR83-2Z-HLC
MR84-2Z-HLC
MR85-2Z-HLC
MR95-2Z-HLC
MR104-2Z-HLC
MR104-HLC
MR105-2Z-HLC
MR105-HLC
MR106-2Z-HLC
MR115-2Z-HLC
MR117-2Z-HLC
MR126-2Z-HLC
MR126-HLC
MR128-2Z-HLC
MR148-2Z-HLC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(g)

4.06 €

10000 4 Arbeitstage 2 x 5 x 2,51,2

4.11 €

10000 4 Arbeitstage 3 x 6 x 2,50,28

4.22 €

10000 4 Arbeitstage 4 x 7 x 2,50,33

4.26 €

10000 4 Arbeitstage 3 x 8 x 30,67

4.68 €

10000 4 Arbeitstage 4 x 8 x 30,7

5.06 €

10000 4 Arbeitstage 5 x 8 x 2,5340

5.11 €

10000 4 Arbeitstage 5 x 9 x 30,58

5.15 €

10000 4 Arbeitstage 4 x 10 x 41,5

4.38 €

10000 4 Arbeitstage 4 x 10 x 31,33

5.22 €

10000 4 Arbeitstage 5 x 10 x 41

4.43 €

10000 4 Arbeitstage 5 x 10 x 30,91

5.28 €

10000 4 Arbeitstage 6 x 10 x 30,7

5.32 €

10000 4 Arbeitstage 5 x 11 x 41,1

8.28 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 7 x 11 x 30,71

5.43 €

10000 4 Arbeitstage 6 x 12 x 41,6

4.62 €

10000 4 Arbeitstage 6 x 12 x 31,25

5.49 €

10000 4 Arbeitstage 8 x 12 x 3,51,4

5.82 €

10000 4 Arbeitstage 8 x 14 x 42,2

Loading...

  1. 1

Technischer Support